PRT-PV-P-1500/20-680 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1026507

Túlfeszültség-védelmi készülék a nyomtatott áramköri kártya helytakarékos, 2 típus / CLASS II szerinti beépítéséhez, kétpólusú 1500 V DC hálózati feszültségű rendszerekhez és max. 690 V AC háromfázisú áramellátó hálózatokkal (L1, L2, L3, PE, N) kombinálva, minden dugasz beépített távjelző érintkezővel és a modulon állapotjelzéssel rendelkezik

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Csekély helyszükséglet a miniatürizált termékeknek köszönhetően
Folyamatos működésfelügyelet a beépített távjelző érintkező használatával
Az érvényes szabványok előírásainak betartása NYÁK-okhoz való túlfeszültség-védelemmel