INTERBUS rendszercsatoló PCI-busszal rendelkező PC-khez
A vezérlőkártyák helytakarékosan és gazdaságosan integrálják a Master- és Slave-funkciókat.
Alkalmazhatóak minden olyan területen, ahol a PC egyidejűleg vezérlési funkciókat is ellát egy alsóbb szintű INTERBUS-rendszerben, és visszacsatolás nélküli csatlakoztatás szükséges a felsőbb szintű INTERBUS-rendszerhez.
Tipikus alkalmazási terület pl. egy robot PC-vel történő vezérlése és a berendezés hálózatához történő egyidejű kapcsolódás.
Az alkalmazásprogram szoftver-interfészei kompatibilisek a 4. generációs INTERBUS PC vezérlőkártyákkal, pl. az IBS PCI SC/I-T-vel. A konfigurálást, paraméterezést és diagnosztikát, mint minden más 4. generációs kártya esetében, a CMD INTERBUS-szoftver támogatja.
A felsőbb szintű INTERBUS-rendszer megszakításmentes üzemeléséhez ez a modul nyújtja a külső 24-V-DC feszültségellátás csatlakoztatásának lehetőségét.
IBS PCI SC/RI/I-T
-
Vezérlő egység
2730080
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Külső 24 V DC feszültségellátás
OPC alapú vizualizáló rendszerekhez történő közvetlen kapcsolódás OPC-szerveren keresztül
Több kártya telepítése egy több INTERBUS vonal felügyeletével rendelkező PC-ben
Paraméterezés és diagnosztika Diag+ segítségével
Funkciókompatibilis illesztőprogram
Az INTERBUS rendszer és a vezérlés adataihoz való hozzáférés vizualizáló állomásokon keresztül
Támogatja az INTERBUS paramétercsatornát (PCP)
Magasszintű programozási nyelvű alkalmazásokhoz való hozzáférés HFI-n keresztül