A Slave egységek intelligens PC-kártyák, melyek egy tetszőleges helyen található PC-t integrálnak egy INTERBUS-rendszerbe. Így pl. nagy teljesítményre képes megjelenítő állomások építhetőek, melyek alkalmazásközeli hozzáférést tesznek lehetővé az INTERBUS-rendszer és a vezérlő adataihoz. Egy PC-ben egyidejűleg több kártya telepíthető, aminek következtében több INTERBUS-vonal megjelenítése, ill. felügyelete lehetséges egyetlen PC-ben. A slave interfész modulok az INTERBUS rendszerben egy és tizennyolc szó között beállítható tartományt foglalhatnak el. Az idõkritikus adatokat kiszolgáló, konfigurálható és gyors I/O csatorna mellett támogatja az INTERBUS paramétercsatornát (PCP) is. A paramétercsatorna segítségével igény szerint lehet hozzáférni nagyobb adatblokkokhoz.
IBS PCI RI-LK
-
Vezérlő egység
2704045
Interfészmodul, száloptikás csatlakozással és külső feszültségellátással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Külső 24 V DC feszültségellátás
OPC alapú vizualizáló rendszerekhez történő közvetlen kapcsolódás OPC-szerveren keresztül
Több kártya telepítése egy több INTERBUS vonal felügyeletével rendelkező PC-ben
Támogatja az INTERBUS paramétercsatornát (PCP)
Az INTERBUS rendszer és a vezérlés adataihoz való hozzáférés vizualizáló állomásokon keresztül
Funkciókompatibilis illesztőprogram
Paraméterezés és diagnosztika Diag+ segítségével