VS-RJ45-RJ45-94P/20,0
-
Patchkábel
1405122
Patchkábel, CAT5e, 4 érpáras, árnyékolt, Line, mindkét oldalon RJ45/IP20 fejekkel konfekcionált, hossza: 20 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Vezeték tömege | 47 kg/km |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras |
Rövidített jel | 02YS(ST)C11Y |
Kábeltípus (rövid jele) | 94B |
Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Vezetékfelépítés | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Külső köpeny falvastagsága | 1,05 mm |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,96 mm |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Vezetékkapacitás | 48 nF/km (1 kHz esetén) |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz-en) |
62,3 dB (4 MHz-nél) | |
56,3 dB (10 MHz esetén) | |
53,2 dB (16 MHz-nél) | |
51,8 dB (20 MHz-nél) | |
48,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
44,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
41,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Cikkszám | 1405122 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNABM |
GTIN | 4046356735162 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 008 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 008 g |
Származási ország | CN |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51