A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani.
Cikkszám
2296126
Csomagolási egység
1 Darab
Minimális rendelési mennyiség
10 Darab
Megjegyzés
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Termékkulcs
DK2AZZ
GTIN
4017918458447
Tömeg/db (csomagolással)
287,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
239,38 g
Származási ország
DE
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat