FLKM-2FLK20/32M/OUT/LA/DV
-
Passzív modul
2304733
Átadómodulok, 40 pólusú "Mass Termination Block"-hoz: -32 csatornás kimenet jelenként LED-del, modul szélessége 169 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 30 V DC |
Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
Feszültségbetáplálás max. összegárama | 5 A (KL/KL) |
Támogatott vezérlő EMERSON DeltaV | |
Megfelelő I/O kártya | VE4002S1T2B6 |
Terepi szint | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 20 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Állapotjelzés | van |
Állapotjelzéssel | igen |
Cikk méretei | |
Szélesség | 169 mm |
Magasság | 77 mm |
Mélység | 52 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2304733 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK218K |
Katalógus oldalszáma | 159. (IF-2005) oldal |
GTIN | 4017918973834 |
Tömeg/db (csomagolással) | 310,28 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 310,28 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51