FLKM 14/8M/PLC
-
Passzív modul
2289696
VARIOFACE átadómodul, 8 csatornához jelenként egy kiegészítő kapoccsal, közös mínusz-potenciálhoz
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 14 |
| A csatornák száma | 8 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Áram (Feszültség-betáplálás bájtonként) | ≤ 8 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő GE-FANUC 90-30 | |
| Megfelelő I/O kártya | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Megfelelő I/O kártya | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Megfelelő I/O kártya | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Megfelelő I/O kártya | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Támogatott vezérlő MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Megfelelő I/O kártya | QX81 |
| QY81P | |
| Támogatott vezérlő SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Megfelelő I/O kártya | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Támogatott vezérlő ABB S800 I/O | |
| Megfelelő I/O kártya | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 18 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 68 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid 6.6 zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2289696 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2181 |
| Termékkulcs | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 127,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 127,7 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51