MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Passzív leválasztók
2864749

MCR passzív leválasztó, egycsatornás, áramjelek galvanikus leválasztáshoz, tápfeszültség nélkül, húzórugós csatlakozással.
Helyettesítő cikk: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A leválasztó erősítőn a feszültségesés mindössze 1,7 V
További segédenergiát nem igényel
Bemeneti huroktáplált
Kompakt 2-vezetős passzív leválasztó analóg szabványos jelek galvanikus leválasztására és szűrésére
Két csatorna csupán 6,2 mm-es beépítési szélességen