TPE057ZCV/600220024 S00075 - Panel PC
2401215

Rugged-Panel PC, 14.5 cm / 5.7"-TFT kijelző (projektív-kapacitív, egypontos kezelés), 640 x 480 képpont (VGA), 262144 szín, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Nyílt platform, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek