TP070GTW/900330005 S00073 - Panel PC
2401528

Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 262144 szín, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Movicon™, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek