Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FOC-PT9:SC-OM3/2.5 - Optikai kábel
1208111

Optikai kábel, felépítés: SC, védettség: IP20, kábelhossz: 2,5 m, pólusszám: 12, 10 GBit/s, csatlakozási mód: SC, kábelleágazás: egyenes, szín: türkiz

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Optimális csillapítás a UPC csiszolattal
Időmegtakarítás és minimális törésveszély a könnyű elmozdíthatóság révén
Egyszerű hozzárendelés a 12 különböző színnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
Tűzvédelmi osztály: UL 94-V0