FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Optikai kábel
1208101

Optikai kábel, felépítés: LC, védettség: IP20, kábelhossz: 2,5 m, pólusszám: 12, csatlakozási mód: LC, kábelleágazás: egyenes, szín: krém

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Optimális csillapítás a UPC csiszolattal
Időmegtakarítás és minimális törésveszély a könnyű elmozdíthatóság révén
Egyszerű hozzárendelés a 12 különböző színnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
Tűzvédelmi osztály: UL 94-V0