VS-SCRJ-GOF-FA-IP67
-
Optikai kábel-dugasz
1657083
Optikai kábelcsatlakozó, SC-RJ, IP67, duplex, gyorscsatlakozástechnikával, 50/125 µm multimódusú üvegszálhoz, 600 és 900 µm érátmérőhöz, 5,0 mm ... 8,5 mm kábelátmérőhöz
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű terepi csatlakoztatáshoz
Mostoha környezetben való használatra alkalmas