FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - Optikai kábeles toldó
1208081

Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: krém, Ethernet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Nagy megbízhatóság az átfogó minőségbiztosítási intézkedések révén
Optimális precizitás (stabilitás) a kerámiahüvelyek használatának köszönhetően
Sokoldalú felhasználhatóság a kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak és a sokféle felszerelési lehetőségnek köszönhetően
Minden multimódusú osztályban alkalmazható
Optimálisan kompatibilis az FDX20 terméksorozat elosztódobozaival
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően