Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY - Oldalelem
1468250

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház-burkolatfél (balos), magas kivitel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: szürke (hasonló RAL 7042)

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel