ZEC 1,5/10-LPV-7,5 C2 - Nyomtatott áramköri összekötő
1898457

Nyomtatott áramköri összekötő, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: ZEC 1,5/..-LPV, raszterméret: 7,5 mm, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, dugaszolt rendszer: ZEC, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az összetevők egyszerű csatlakoztatása
Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel