SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-SMD
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1701075
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-H-SMD, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. SAMPLE-szet szalagszakaszonként 5 cikkel. A forrasztási folyamathoz kérjük, hogy a cikkeket SAMPLE-jelölés nélkül használják
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | PTSM 0,5/..-H-SMD |
Termékcsalád | COMBICON Terminals XS |
Pólusszám | 2 |
Raszterméret | 2,5 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 2 |
Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 6 A |
UN névleges feszültség | 160 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 63 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 200 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
Csatlakozástechnika | |
Névleges keresztmetszet | 0,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 0,5 mm² (vezeték-keresztmetszet 0,75 mm²-ig lehetséges, 7,5 mm csupaszolási hosszal és 32 V névleges szigetelési feszültség mellett III/2-nél.) |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 20 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (0,14 mm²-től lehetséges, az AI 0,14- 6 GY érvéghüvely és a CRIMPFOX 10T-F krimpelőfogó használata esetén) |
Idomszer a x b / átmérő | - / 1,2 mm |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
Szerelési mód | SMD forrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Reflow forrasztás |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Forrasztóciklusok a Reflow folyamatban | 3 |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | LCP |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 175 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 2,5 mm |
Szélesség [w] | 9,4 mm |
Magasság [h] | 5 mm |
Hossz [l] | 11 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Pad-geometria | 1,4 x 3,4 mm |
Csaptávolság | 2,5 mm |
Csatlakoztatás ellenőrzése | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,14 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
0,5 mm² / tömör / > 20 N | |
0,75 mm² / hajlékony / > 30 N | |
hajlításvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 63 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,3 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 160 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 1,6 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 200 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 1,6 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1701075 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AAKDAA |
Termékkulcs | AAKDAA |
GTIN | 4046356515115 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1,17 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,01 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A kiegészítő forrasztóhorgok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51