PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR WH R32 - Nyomtatott áramköri kapocs
1814540

termékcsalád COMBICON Terminals XS
keresztmetszet 0,5 mm2
raszterméret 2,5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 32 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 7, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-H-THR WH, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szignálfehér, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fehér kivitel: színtartó a forrasztás és a használat során
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható