cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20030527Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40038591Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | 0,14 - 2,5 |