PTDA 2,5/ 2-5,0 BU - Nyomtatott áramköri kapocs
1080020

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: PTDA 2,5/, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Lekerekített kialakítás az egyedi készülékkialakításért
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét