termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 4 mm2
raszterméret 9,52 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKDSV 5 HV, raszterméret: 9,52 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: M jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5,2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható! A tisztán 2-pólusú alkalmazásoknál az elfordításvédő csappal ellátott MKDSV 5 HV változatot ajánljuk.