MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs
2713751

keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
szerelési mód Hullámforrasztás

Készlet, mely 6 x 4 pólushoz (24 pólus) derékszögű NYÁK sorkapocsból áll, színe: világosszürke

Termékrészletek










Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás