MKDSO 2,5/ 4-R BU VPE100 - Nyomtatott áramköri kapocs
2901437

keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: MKDSO 2,5/..-R, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás