MKDS 3/ 4-5,08 - Nyomtatott áramköri kapocs
1712805

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: MKDS 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását