termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: MKDS 1, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva