MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - Nyomtatott áramköri kapocs
1050599

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKDS 1/..-HT, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható