LPT 6/ 4-7,5-B BK SO - Nyomtatott áramköri kapocs
1657267

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 6 mm2
raszterméret 7,5 mm
csatlakozási mód A direkt rugós csatlakozás karja
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: LPT 6/, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtető karnak köszönhetően