IDC 0,3/ 6-3,81 - Nyomtatott áramköri kapocs
1706219

termékcsalád COMBICON Terminals XS
keresztmetszet 0,34 mm2
raszterméret 3,81 mm
csatlakozási mód Késes csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri sorkapocs, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,34 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: IDC 0,3, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető