GSMKDSP 1,5/ 6-7,62 BD:NO,NC - Nyomtatott áramköri kapocs
1705337

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 7,62 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: GSMKDSP 1,5, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 55 °, szín: zöld, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását