GMKDS 3/ 8 GYPAPIN3,5BD:-23SO - Nyomtatott áramköri kapocs
1439982

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 8, cikkcsalád: GMKDS 3, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását