FKDSO 2,5/ 2-R GY BDNZ - Nyomtatott áramköri kapocs
1307105

keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: FKDSO 2,5/..-R, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1. Nyomtatott változat, jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Direkt rugós technológia a gyors és egyszerű vezetékezés érdekében
A kapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra, a kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében