FKDSO 2,5/ 2-L1 - Nyomtatott áramköri kapocs
1857811

termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: FKDSO 2,5/ ..-L1, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra, a kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető