Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BCW-500X10- 4 GN - Nyomtatott áramköri kapocs
1304180

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 15 A, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,6 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható