TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBD-A1SO - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1703647

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 1,5 mm2
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri lap TWIN dugasza, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: TVFKCL 1,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód