TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,2BD:A2 SO - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1701295

Nyomtatott áramköri lap TWIN dugasza, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: TVFKC 1,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód