QC 1/ 5-ST-BUS - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1921706

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: QC 1/..-ST-BUS, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A csatlakozó segítségével megszakítás nélkül át lehet hurkolni a vezetékeket az egységek között

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal