QC 0,5/10-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1897474

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: QC 0,5/..-ST, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód