PT 1,5/15-PH-3,5-A - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1984594

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 15, sorok száma: 1, pólusszám: 15, csatlakozások száma: 15, cikkcsalád: PT 1,5/..-PH-A, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,0, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
A raszter szerint sorolható cikkek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok rugalmas és helytakarékos beültetését