PT 1,5/ 4-PH-3,5-A BD:35-38 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1702517

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: PT 1,5/..-PH, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,0, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását