Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: PSPT 2,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Változat kódolással és nyomtatással