PSC 1,5/ 3-F BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1707801

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: PSC 1,5/..-F, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: PSC 1,5, Elektromos jellemzők: árnyékolt, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Árnyékoló lemez a professzionális EMC árnyékolás-átvezetéshez a készülék belső oldalára
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében