Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: fekete, névleges áram: 76 A, érintkezőfelület: Ag, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: PC 16/..-STF, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva