Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MVSTBR 2,5 HC/10-STF - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1912595

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A (lásd az öregedési jelleggörbét), méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: MVSTBR 2,5 HC/..-STF, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében