MSTB 2,5/16-STF-5,08 BD:KPW Q - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1839949

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 16, sorok száma: 1, pólusszám: 16, csatlakozások száma: 16, cikkcsalád: MSTB 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Két vezeték csatlakoztatható