MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 BD:1-4 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1782912

termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: MCVR 1,5/..-ST, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható