Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: LPC 2,5/..-ST, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva