ISPC 16/ 2-ST-10,16 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1748545

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Ag, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: ISPC 16/..-ST, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez