FKC 2,5/10-STF-5,08 BD:1-10 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
5774182

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: FKC 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal