Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

XPC 2,5/ 9-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1491530

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 9, cikkcsalád: XPC 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Igen kényelmes kezelhetőség az erőkímélő és szerszám nélküli. közvetlen vezetékcsatlakozás révén
Minden típusú vezeték gyors csatlakoztatása, érvéghüvellyel és akár anélkül
Biztonságos vezetékezés akusztikus és optikai visszajelzéssel
A vezetők gyors kioldása a narancssárga kioldógomb egyszerű megnyomásával
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Kompatibilis a COMBICON választék meglévő alapkapocsléceivel
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód

Gyakran ismételt kérdések


Kézzel is megnyomhatom a vezetők kioldására szolgáló narancssárga működtetőgombot?

Igen, lehetséges. De egyszerűbb, ha a gombot az 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE csavarhúzóval nyomja meg.... Bővebben

Igen, lehetséges. De egyszerűbb, ha a gombot az 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE csavarhúzóval nyomja meg.

Kevesebb

Hányszor csatlakoztathatok egy vezetőt a Push-X csatlakozástechnikával?

A szabványokban megkövetelt 10 kapcsolási ciklusnál jóval többször... Bővebben

A szabványokban megkövetelt 10 kapcsolási ciklusnál jóval többször

Kevesebb

Mely termékekkel kombinálhatók ezek a dugaszok?

A dugasz kompatibilis az M termékcsalád COMBICON termékeivel, amelyek az MSTB 2,5 csatlakozóprofilon alapulnak. Az adott dugaszhoz tartozó termékeket a "Tartozékok" menüpont alatt találja.


Hogyan kerülhetem el, hogy felcseréljem az azonos kinézetű dugaszokat?

Ha kódolóprofilokat használ a dugasznál és kódolóelemeket az alapsávnál, akkor megakadályozhatja a felcserélést. A megfelelő termékeket a "Tartozékok" menüpont alatt találja.... Bővebben

Ha kódolóprofilokat használ a dugasznál és kódolóelemeket az alapsávnál, akkor megakadályozhatja a felcserélést. A megfelelő termékeket a "Tartozékok" menüpont alatt találja.

Kevesebb

Hogyan végezhetek egy egyszerű elektromos vizsgálatot az alkalmazásomon?

Az XPC tetején nyomógombos leágazás található, egy mérőhegy segítségével könnyen levehető a jel. A megfelelő mérőhegy a „Tartozékok” alatt található.... Bővebben

Az XPC tetején nyomógombos leágazás található, egy mérőhegy segítségével könnyen levehető a jel. A megfelelő mérőhegy a „Tartozékok” alatt található.

Kevesebb

A befogótér megbízhatóan nyitva van és használatra kész?

Igen, a szerkezetet és az anyagokat úgy definiáltuk, hogy a Push-X még a zord szállítás után is működőképes legyen a meghatározott környezeti feltételek mellett. Ehhez alapos vizsgálatokat végeztünk laborjainkban. Kiszállításkor a befogótér nyitva van.


Meg kell sodorni csatlakoztatás előtt a hajlékony vezetőt?

Ez nem feltétlenül szükséges. Szétálló vezetők azonban nem használhatók, ezért ezeket összesodorva kell csatlakoztatni.