SPC 4/ 6-ST-6,35 BDWH:PE-BC+ - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1691175

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: fekete, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 6, cikkcsalád: SPC 4/..-ST, raszterméret: 6,35 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
600 V-os UL-engedély a lehető legkisebb méretek mellett

Gyakran ismételt kérdések


Milyen színben kaphatók a cikkek?

Ennek a terméknek a standard színe fekete. A zöld színváltozat előkészítés alatt áll.


Lecserélhetem a perem nélküli dugaszolható csatlakozót peremes dugaszolható csatlakozóra?

A top lock reteszeléssel rendelkező dugaszolható csatlakozó ugyanarra az alapsávhoz csatlakoztatható, mint a perem nélküli dugaszoló csatlakozó. Az alapsáv oldalain nincs szükség további helyre.